Přeskočit na hlavní obsah
Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Více než 100 řezů nosníku MQ41 na jedno nabití akumulátoru
  • Váha do 4 kg pro pohodlnou manipulaci a snadné použití
  • Brzda kotouče pro maximální bezpečnost a pohodlí
  • Účinný sběrač kovových třísek pro udržení čistoty pracovního prostředí
  • LED světlo integrované do přední části ochranného krytu kotouče zajišťuje perfektní viditelnost linie řezu
Použití
  • Rychlé a maximálně přesné řezání žlabů a trubek na stavbě
  • Vyřezávání otvorů do plechu při montáži topení či vzduchotechniky
  • Řezání sendvičových panelů, pletiva či vlnitého plechu
  • Opravné řezy a zařezávání kovových prvků na stavbě
  • Rychlé a přesné řezání žlabů, trubek, potrubí a profilů

Služby

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

3 dny, nebo zdarma

  • 3 dny nebo zdarma – váš přístroj opravíme a vyčistíme do 3 dnů, nebo bude oprava zdarma
  • Po uplynutí 2 let je cena limitována
  • Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
  • 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
  • Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Více informací o službách ke strojům
Správa vozového parku
Správa vozového parku

Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.

  • Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
  • Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
  • Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
  • Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.
Více informací o Fleet Managementu

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora

Pokračovat s přihlášením
Kontaktujte nás
Kontakt
Přidáno do košíku
Přidáno do košíku
Přejít do košíku

Nákup a servis strojů ale zvládnete pohodlně i online! Zobrazit aktuální informace