Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Aktivní kontrola krouticího momentu (ATC) zastaví tělo stroje před neřízeným otočením stroje v případě zaseknutého kotouče, čímž pomáhá zabránit běžnému bezpečnostnímu riziku.
  • Větší výkon a kapacita akumulátoru ve srovnání s jinými akumulátorovými úhlovými bruskami
  • Vylepšené vyvážení a nízká hmotnost pro snazší a všestrannější použití v jakékoliv poloze
  • Bezuhlíkový motor – třikrát delší životnost (odpadá poškození komutátoru a potřeba výměny uhlíků)
  • Brzda kotouče a automatické zastavení pro vyšší bezpečnost
Použití
  • Dokončování
  • Demolice
  • Řezání a broušení oceli a dalších kovů
  • Odstraňování otřepů a leštění kovů
  • Řezání a broušení minerálních materiálů (pouze 125 mm)

Služby

Hilti Tool Service

3 dny, nebo zdarma

  • 3 dny nebo zdarma – váš přístroj opravíme a vyčistíme do 3 dnů, nebo bude oprava zdarma
  • Po uplynutí 2 let je cena limitována
  • Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
  • 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
  • Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Více informací o službách ke strojům
Fleet Management

Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.

  • Měsíční poplatek za používání zahrnuje všechny náklady na přístroj, údržbu a opravy a zajišťuje absolutní kontrolu nad náklady a efektivní back-office.
  • Vysoký výkon přístrojů a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na pracovišti.
  • Zapůjčení přístrojů při opravě zamezí prostojům.
  • Pojištění proti krádeži snižuje finanční riziko a neočekávané náklady.
Více informací o Fleet Managementu

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora

Pokračovat s přihlášením
Kontaktujte nás
Kontakt
Přidáno do košíku
Přidáno do košíku
Přejít do košíku