Akumulátorový vysavač VC 10L-22
Nový produktPoložka #r13336055
Vysoce výkonný akumulátorový vysavač pro použití za sucha/mokra s volitelným zádovým nosičem, pro čisté vysávání v okolí stavenišť – třída L (platforma baterie Nuron)
- Max. podtlak: 17 kPA
- Kapacita nádoby: 7 l
- Kapacita prachu: 7 kg
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Nejvýkonnější akumulátorový vysavač Hilti – se speciálními funkcemi umožňujícími účinnější úklid okolí stavenišť
- Navržen pro mobilitu – díky kompaktním rozměrům, velkým rukojetím a hmotnosti pouhých 6 kg jde o zatím nejobratnější pracovní vysavač Hilti
- Automatické čištění filtru – pomáhá udržovat vysoký a konzistentní sací výkon bez přerušování práce (pro tišší provoz lze funkci deaktivovat)
- Volitelně lze dodat popruhy k upevnění na záda – zádové vysavače nabízejí více pohodlí a větší volnost pohybu, díky které máte obě ruce stále volné
- Volitelná možnost automatického spouštění – umožňuje spouštění a vypínání dálkovým ovládáním Bluetooth®
Použití
- Odsávání prachu při broušení, řezání, vrtání a suchém jádrovém vrtání
- Mokré i suché vysávání prachu na staveništi, dřevěných třísek a dalšího stavebního odpadu
Služby

Hilti Tool Service
Oprava do 3 dnů
- 3 dny nebo zdarma – váš přístroj opravíme a vyčistíme do 3 dnů, nebo bude oprava zdarma
- Po uplynutí 2 let je cena limitována
- Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
- 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
- Není třeba registrace ani doklad o zakoupení

Fleet Management
Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
- Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.