Přeskočit na hlavní obsah
Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Bezuhlíkový motor pro dlouhou životnost a více práce na jedno nabití
  • Kompaktní design umožňuje pohodlně pracovat i ve stísněných prostorech
  • 3 stupně umožňují snadné přepínání mezi jednotlivými rychlostmi a utahovacími momenty
  • 4 LED diody okolo sklíčidla osvětlují pracovní prostor a zaručují dobrou viditelnost při práci
  • Elektronická regulace otáček a brzda motoru pro přesné spouštění a zastavování stroje
Použití
  • Vsazování 6mm upevňovacích šroubů HUS3 do betonu
  • Osazování HRD rámových hmoždinek o průměru 8 mm a 10 mm do zdiva a betonu
  • Utahování kotevních šroubů do průměru 8 mm do dřeva
  • Utahování vrutů se zapuštěnou hlavou do průměru 10 mm do dřeva
  • Utahování a povolování matic a šroubů o velikostech M6 až M16

Služby

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

3 dny, nebo zdarma

  • 3 dny nebo zdarma – váš přístroj opravíme a vyčistíme do 3 dnů, nebo bude oprava zdarma
  • Po uplynutí 2 let je cena limitována
  • Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
  • 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
  • Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Více informací o službách ke strojům
Správa vozového parku
Správa vozového parku

Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.

  • Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
  • Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
  • Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
  • Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.
Více informací o Fleet Managementu

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora

Pokračovat s přihlášením
Kontaktujte nás
Kontakt
Přidáno do košíku
Přidáno do košíku
Přejít do košíku

Nákup a servis strojů ale zvládnete pohodlně i online! Zobrazit aktuální informace