Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Lehká a kompaktní Li-Ion baterie pro maximální pohodlí při práci
  • Akumulátorová technologie Hilti CPC (Cordless Power Care) inteligentně monitoruje každý článek akumulátoru pro dlouhodobě konzistentní výkon a spolehlivé zobrazení stavu nabití.
  • Chráněno před přehříváním, přetěžováním a hlubokým vybitím
  • Plně utěsněná elektronika pro zvýšenou ochranu před prachem, vlhkostí a vodou
  • Pogumované tělo vyztužené skelnými vlákny je až čtyřikrát robustnější a odolnější proti poškození pádem a dvakrát odolnější vůči extrémním teplotám než běžný ABS plast.
Použití
  • K použití s akumulátorovými přístroji Hilti 14 V

Služby

Hilti Tool Service

3 dny, nebo zdarma

  • 3 dny nebo zdarma – váš přístroj opravíme a vyčistíme do 3 dnů, nebo bude oprava zdarma
  • Po uplynutí 2 let je cena limitována
  • Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
  • 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
  • Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Více informací o službách ke strojům
Fleet Management

Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.

  • Měsíční poplatek za používání zahrnuje všechny náklady na přístroj, údržbu a opravy a zajišťuje absolutní kontrolu nad náklady a efektivní back-office.
  • Vysoký výkon přístrojů a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na pracovišti.
  • Zapůjčení přístrojů při opravě zamezí prostojům.
  • Pojištění proti krádeži snižuje finanční riziko a neočekávané náklady.
Více informací o Fleet Managementu

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora

Pokračovat s přihlášením
Kontaktujte nás
Kontakt
Přidáno do košíku
Přidáno do košíku
Přejít do košíku