Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Přesně broušené vrtáky HSS-Co
  • Speciálně navržená špička s děleným hrotem – pro přesné středění, rychlé navrtávání a méně sklouzávání po povrchu
  • Špička s úhlem 135° – nejlepší volba pro vyšší rychlosti vrtání s menší tvorbou tepla při vrtání houževnatějších podkladových materiálů
  • Vysoce kvalitní ocel – vrtáky navržené k vrtání přesných otvorů do měkkých i tvrdých materiálů
  • Snadnější odstraňování štěpů a optimalizovaná redukce tepla – spirálová drážka lépe přivádí mazivo na hrot vrtáku
Použití
  • Vrtání otvorů do středně legované a nelegované oceli o pevnosti ≤900 N/mm²
  • Vrtání do hliníku, mosazi, mědi a plastů
  • Optimálního výkonu se dosáhne při použití správných otáček a řezného oleje

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora