Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Efektivní řešení pro řezání závitů pro zasazování šroubovacích nástavců do kovového povrchu
  • Používá se v upínacích sklíčidlech s válcovou stopkou k řezání závitů podle normy DIN 371
Použití
  • Vrtání a řezání závitů do oceli s pevností ≤ 700 N/mm²
  • Řezání do oceli až do třídy 700 N/mm2

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora