Vrták HSS-G
Nový produkt
Premium
Položka #r7039
Prémiový precizně broušený vrták (HSS) pro vrtání malých otvorů do oceli o pevnosti ≤900 N/mm², v souladu s DIN 338 / 340
- Třída výrobků: Premium
- Typ upínání: Hladký dřík
- DIN: DIN 338
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Přesně broušené vrtáky HSS-Co
- Speciálně navržená špička s děleným hrotem – pro přesné středění, rychlé navrtávání a méně sklouzávání po povrchu
- Špička s úhlem 135° – nejlepší volba pro vyšší rychlosti vrtání s menší tvorbou tepla při vrtání houževnatějších podkladových materiálů
- Vysoce kvalitní ocel – vrtáky navržené k vrtání přesných otvorů do měkkých i tvrdých materiálů
- Snadnější odstraňování štěpů a optimalizovaná redukce tepla – spirálová drážka lépe přivádí mazivo na hrot vrtáku
Použití
- Vrtání otvorů do středně legované a nelegované oceli o pevnosti ≤900 N/mm²
- Vrtání do hliníku, mosazi, mědi a plastů
- Optimálního výkonu se dosáhne při použití správných otáček a řezného oleje