Akumulátor B36 5,2 36V
Nový produktPoložka #r4634159
Velmi vysoce výkonný 36V Li-on akumulátor s 5,2 Ah
- Hmotnost: 1.35 kg
- Rozměry (D x Š x V): 167 x 92 x 81 mm
- Energie baterie: 187 Wh
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Vysokokapacitní akumulátor poskytuje extrémně dlouhou dobu provozu pro vysoce náročné aplikace.
- Akumulátorová technologie Hilti CPC (Cordless Power Care) inteligentně monitoruje každý článek akumulátoru pro dlouhodobě konzistentní výkon a spolehlivé zobrazení stavu nabití.
- Plně utěsněná elektronika pro zvýšenou ochranu před prachem, vlhkostí a vodou
- Pogumované tělo vyztužené skelnými vlákny je až čtyřikrát robustnější a odolnější proti poškození pádem a dvakrát odolnější vůči extrémním teplotám než běžný ABS plast.
- Tělo navrženo ochlazování akumulátoru na ideální teplotu pro rychlejší nabíjení
Použití
- Kompatibilní s většinou 36V přístrojů Hilti
- Kompatibilní se všemi Hilti 22V a 36V nabíječkami
- Aplikace v extrémních teplotních podmínkách – od 60°C (140°F) do -20°C (-4°F)
- Náročné úkoly vyžadující maximální výkon a výdrž baterie pro delší dobu provozu
Služby
Hilti Tool Service
Oprava do 3 dnů
- Po uplynutí 2 let je cena limitována
- Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
- 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
- Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Fleet Management
Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
- Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.