Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Extrémní výkon: vysoký krouticí moment pro nejnáročnější použití
  • Extrémně odolné 4rychlostní celokovové převody pro vysoký krouticí moment
  • Nejvyšší rychlost až 2100 ot/min pro rychlé vrtání na 4. převodový stupeň
  • První Hilti akumulátorový šroubovák s Aktivní kontrolou krouticího momentu (ATC) pro větší bezpečnost a nejvyšší jistotu pro uživatele
  • Plně kovové sklíčidlo pro větší robustnost a snazší manipulaci
Použití
  • Vrtání do dřeva pomocí plochých vrtáků do průměru 40 mm
  • Vrtání s vrtáky Auger do dřeva o průměru až 50 mm
  • Vyřezávání prohlubní a vrtání otvorů bimetalovými korunkami do průměru 152 mm
  • Šroubování dlouhých vrutů do dřeva
  • Šroubování vrutů do dřeva do průměru 12 mm a délky 400 mm

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora