Akumulátorová okružní pila SCW 22-A
Nový produktPoložka #r4824
22V akumulátorová okružní pila s optimalizovaným poměrem výkonu a váhy a maximální hloubkou řezu 57 mm
- Max. hloubka řezu: 57 mm
- Průměr kotouče: 165 mm
- Podkladový materiál: Dřevo, Sendvičový panel
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Kompaktní a mobilní – pro řezací práce na pracovišti
- Rychlé zastavení kotouče a odsávání prachu pro maximální bezpečnost
- Vylepšené vyvážení a nízká hmotnost pro snazší a všestrannější použití v jakékoliv poloze
- Vhodné pro použití v kombinaci s vodicí kolejnicí Hilti
- Odsávání prachu
Použití
- Obecné stavebnictví – řezání bednění, OSB desek, dřevotřískových desek, překližek, plastů, krokví a trámů
- Dokončovací práce v interiérech – řezání sádrokartonových desek, cetris desek, desek MDF a HDF
- Řezání bednění, prken, trámků a latí, OSB desek, dřevotřískových desek, překližek a plastů
- Zařezávání a lícování dřevěných materiálů a plechů
- Rozmítání a krácení kmenů, šikmé řezy a pokos
Služby
Hilti Tool Service
Oprava do 3 dnů
- Po uplynutí 2 let je cena limitována
- Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
- 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
- Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Fleet Management
Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
- Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.