Produktová linie

SFC 22-A

Kompaktní aku vrtací šroubovák s 13mm rychloupínacím sklíčidlem pro lehké a středně těžké práce kompatibilní s Hilti akumulátory 22V

Vlastnosti a aplikace
Vlastnosti
  • Kompaktní a s nízká hmotnost
  • Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro větší pracovní komfort
  • Vysoce rychlé vrtání a utahování šroubů při rychlosti až 1 800 otáček/min.
  • Osvětlení pracovního prostoru díky vestavěnému LED světlu
  • Velmi kompaktní a robustní lithiový akumulátor Hilti se systémem CPC pro vysoký výkon a dlouhou životnost
Aplikace
  • Vykružování otvorů až do průměru 82 mm
  • Utahování šroubů do dřeva do průměru 8 mm
  • Vrtání do dřeva se spirálovými vrtáky Auger a s plochými vrtáky o průměru až 26 mm
  • Utahování šroubů do oceli do průměru 4,8 mm
  • Vrtání do oceli s vrtáky do průměru 10 mm
Služby
Hilti Tool Service

3 dny, nebo zdarma

  • 3 dny nebo zdarma – váš přístroj opravíme a vyčistíme do 3 dnů, nebo bude oprava zdarma
  • Po uplynutí 2 let je cena limitována
  • Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
  • 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
  • Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Více informací o službách ke strojům
Fleet Management

Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.

  • Měsíční poplatek za používání zahrnuje všechny náklady na přístroj, údržbu a opravy a zajišťuje absolutní kontrolu nad náklady a efektivní back-office.
  • Vysoký výkon přístrojů a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na pracovišti.
  • Zapůjčení přístrojů při opravě zamezí prostojům.
  • Pojištění proti krádeži snižuje finanční riziko a neočekávané náklady.
Více informací o Fleet Managementu

Výběr produktů a ceny

Nahrávám
Je nám líto - došlo k chybě

Tuto část stránky jsme bohužel nemohli načíst kvůli chybě při zpracování. Prosím kontaktujte zákaznickou linku.

Seřazeno podle
Zpět na seznam produktů
Definovat kritéria třídění

2 položky (varianty a sety)

Artiklové číslo Balicí množství Cena bez DPH / kus Množství
Cena bez DPH / kus
3 300,00 CZK / 1 ks
Řazení a detaily produktu
Cena bez DPH / kus
2 990,00 CZK / 1 ks