Vlastnosti a aplikace

Vlastnosti
  • Ergonomická rukojeť a perfektní vyváženost pro maximální pohodlí při práci
  • Dvě LED světla na těle stroje poskytují osvětlení pracovní plochy bez jakýchkoliv stínů
  • Ultra-kompaktní design umožňuje dobrý přístup v rozích
  • Snímače napětí, proudu a teploty pro efektivní ochranu motoru
  • Vysoká produktivita díky rychlosti vrtání až 1 500 ot./min.
Aplikace
  • Příklepové vrtání do cihel, zdiva, vápenopískových bloků a pórobetonu do průměru 6 mm
  • Vrtání do kovu s vrtáky HSS až do průměru 8 mm
  • Vrtání se spirálovými vrtáky Auger a s plochými vrtáky do dřeva o průměru až 14 mm
  • Vykružování otvorů do kovu do průměru 35 mm
  • Šroubování samořezných šroubů až do průměru 4,8 mm do kovu

Služby

Hilti Tool Service

3 dny, nebo zdarma

  • 3 dny nebo zdarma – váš přístroj opravíme a vyčistíme do 3 dnů, nebo bude oprava zdarma
  • Po uplynutí 2 let je cena limitována
  • Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
  • 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
  • Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Více informací o službách ke strojům
Fleet Management

Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.

  • Měsíční poplatek za používání zahrnuje všechny náklady na přístroj, údržbu a opravy a zajišťuje absolutní kontrolu nad náklady a efektivní back-office.
  • Vysoký výkon přístrojů a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na pracovišti.
  • Zapůjčení přístrojů při opravě zamezí prostojům.
  • Pojištění proti krádeži snižuje finanční riziko a neočekávané náklady.
Více informací o Fleet Managementu

Varianty produktu a sety