Hilti

Vlastnosti a aplikace

Vlastnosti
  • Vrtání a šroubování při 1 700 otáčkách za minutu s velmi přesným a jemným ovládáním
  • Velmi kompaktní design pro práci v těsných prostorech
  • Přesná spojka pro jemné šroubování
  • Motor účinně chráněn napěťovými, proudovými a teplotními senzory
  • Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro větší pracovní komfort
Aplikace
  • Montáž a instalace objímek
  • Vrtání do kovu s vrtáky HSS až do průměru 10 mm
  • Vrtání se spirálovými vrtáky Auger a s plochými vrtáky do dřeva o průměru až 20 mm
  • Vykružování otvorů do průměru 68 mm
  • Utahování šroubů do dřeva do průměru 6 mm

Služby

Hilti Tool Service

3 dny, nebo zdarma

  • 3 dny nebo zdarma – váš přístroj opravíme a vyčistíme do 3 dnů, nebo bude oprava zdarma
  • Po uplynutí 2 let je cena limitována
  • Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
  • 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
  • Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Více informací o službách ke strojům
Fleet Management

Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.

  • Měsíční poplatek za používání zahrnuje všechny náklady na přístroj, údržbu a opravy a zajišťuje absolutní kontrolu nad náklady a efektivní back-office.
  • Vysoký výkon přístrojů a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na pracovišti.
  • Zapůjčení přístrojů při opravě zamezí prostojům.
  • Pojištění proti krádeži snižuje finanční riziko a neočekávané náklady.
Více informací o Fleet Managementu

Varianty produktu a sety

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora

Pokračovat s přihlášením
Kontaktujte nás
Kontakt
Přidáno do košíku
Přidáno do košíku
Přejít do košíku