Hilti

Vlastnosti a aplikace

Vlastnosti
  • Délka 144 mm a velmi kompaktní konstrukce pro maximální dostupnost ve stísněných prostorech
  • Rychloupínací sklíčidlo optimalizované pro bity o délce 25 mm pro maximální pohodlí a minimální celkovou délku stroje
  • Vestavěné LED diody pro unikátní osvětlení pracovní plochy
  • Ergonomická rukojeť a perfektní vyváženost pro maximální pohodlí při práci
  • Snímače napětí, proudu a teploty pro efektivní ochranu motoru
Aplikace
  • Instalace elektrických vypínačů, zásuvek a dalšího vybavení
  • Šroubování samořezných šroubů až do průměru 4,8 mm do kovu
  • Utahování šroubů do dřeva do průměru 6 mm
  • Vrtání se spirálovými vrtáky Auger a s plochými vrtáky do dřeva o průměru až 14 mm
  • Osazování šroubů pro plastové hmoždinky do průměru 6 mm

Služby

Hilti Tool Service

3 dny, nebo zdarma

  • 3 dny nebo zdarma – váš přístroj opravíme a vyčistíme do 3 dnů, nebo bude oprava zdarma
  • Po uplynutí 2 let je cena limitována
  • 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
  • Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Více informací o službách ke strojům
Fleet Management

Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.

  • Měsíční poplatek za používání zahrnuje všechny náklady na přístroj, údržbu a opravy a zajišťuje absolutní kontrolu nad náklady a efektivní back-office.
  • Vysoký výkon přístrojů a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na pracovišti.
  • Zapůjčení přístrojů při opravě zamezí prostojům.
  • Pojištění proti krádeži snižuje finanční riziko a neočekávané náklady.
Více informací o Fleet Managementu

Varianty produktu a sety

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora

Pokračovat s přihlášením
Kontaktujte nás
Kontakt
Přidáno do košíku
Přidáno do košíku
Přejít do košíku