Hilti

Vlastnosti a aplikace

Vlastnosti
  • Vysoká produktivita díky rychlosti vrtání až 1 500 ot./min.
  • Ultra-kompaktní design umožňuje dobrý přístup v rozích
  • Vestavěné dvojité LED světlo na těle stroje pro ideální osvícení pracovní plochy
  • Snímače napětí, proudu a teploty pro efektivní ochranu motoru
  • Ergonomická rukojeť a perfektní vyváženost pro maximální pohodlí při práci
Aplikace
  • Šroubování samořezných šroubů až do průměru 4,8 mm do kovu
  • Utahování šroubů do dřeva do průměru 6 mm
  • Instalace elektrických vypínačů, zásuvek, objímek a dalšího vybavení
  • Vrtání do kovu s vrtáky HSS až do průměru 8 mm
  • Vrtání do dřeva se spirálovými vrtáky Auger a s plochými vrtáky o průměru až 14 mm

Služby

Hilti Tool Service

3 dny, nebo zdarma

  • 3 dny nebo zdarma – váš přístroj opravíme a vyčistíme do 3 dnů, nebo bude oprava zdarma
  • Po uplynutí 2 let je cena limitována
  • 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
Více informací o službách ke strojům
Fleet Management

Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.

  • Měsíční poplatek za používání zahrnuje všechny náklady na přístroj, údržbu a opravy a zajišťuje absolutní kontrolu nad náklady a efektivní back-office.
  • Vysoký výkon přístrojů a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na pracovišti.
  • Zapůjčení přístrojů při opravě zamezí prostojům.
  • Pojištění proti krádeži snižuje finanční riziko a neočekávané náklady.
Více informací o Fleet Managementu

Varianty produktu a sety

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora

Pokračovat s přihlášením
Kontaktujte nás
Kontakt
Přidáno do košíku
Přidáno do košíku
Přejít do košíku