Produktová linie

TE 30-A36

Vysoce výkonné akumulátorové kombinované kladivo SDS-Plus s bezuhlíkovým motorem a aktivní kontrolou krouticího momentu

Vlastnosti a aplikace
Vlastnosti
  • Vyšší produktivita díky vyšší mobilitě
  • Vynikající výkon a efektivita díky bezuhlíkovému motoru
  • Akumulátor o vysoké kapacitě a výkonná nabíječka pro krátkou dobu nabíjení umožňující celodenní práci s jediným akumulátorem
  • Unikátní elektronický systém doplňující mechanickou kluznou spojku (ATC) zastaví chod stroje v případě zaseknutí vrtáku, což snižuje nebezpečí ohrožení obsluhy při náhlém otočení kombinovaného kladiva
  • Systém aktivního omezování vibrací (AVR) pro velmi nízké vibrace
Aplikace
  • Vrtání kotevních a průchozích otvorů do betonu a zdiva, rozsah průměrů 4–28 mm, doporučený rozsah 10–20 mm
  • Vrtání otvorů pro armovací tyče, rozsah průměrů 4–28 mm, doporučený rozsah 10–20 mm
  • Korektivní sekání
  • Vrtání do dřeva, kovu a jiných materiálů pomocí rychloupínacího sklíčidla
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
Nahrávám
Je nám líto - došlo k chybě

Tuto část stránky jsme bohužel nemohli načíst kvůli chybě při zpracování. Prosím kontaktujte zákaznickou linku.

Filtr
Seřazeno podle
Zpět k výsledkům (2)
Filtrovat produkty podle těchto kritérií
Zpět na seznam produktů
Definovat kritéria třídění

2 položky (varianty a sety)

Artiklové číslo Cena za design Red Dot Cena za design IF Balicí množství Cena bez DPH / kus Množství
Cena bez DPH / kus
19 000,00 CZK / 1 ks
Řazení a detaily produktu
Cena bez DPH / kus
18 400,00 CZK / 1 ks