Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Kompaktní nabíječka pro praktické nabíjení všech Li-ion akumulátorů Hilti
  • Vysoký výkon i za chladného počasí do teploty -10 °C
  • Navrženo na ochranu akumulátorů před nízkým napětím a jinými nepříznivými podmínkami nabíjení
  • Plně kompatibilní se všemi Li-Ion akumulátory Hilti 12 V (s adaptérem), 14 V, 22 V a 36 V
Použití
  • Nabíjí Li-Ion akumulátory Hilti 12 V (s adaptérem), 14 V, 22 V a 36 V
  • Nabíjí Li-Ion akumulátory Hilti 12 V (s adaptérem), 14 V, 18 V, 22 V a 36 V

Služby

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

Oprava do 3 dnů

  • Po uplynutí 2 let je cena limitována
  • Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
  • 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
  • Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Více informací o službách ke strojům
Fleet Management
Fleet Management

Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.

  • Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
  • Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
  • Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
  • Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.
Více informací o Fleet Managementu

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora