Soupravy torzních bitů S-BS (T)
Nový produkt
Premium
Položka #r25883
Výkonná profesionální sada šroubovacích bitů s torzní částí pro aplikace v měkkých materiálech
- Vlastnost: Torzní vrtáky
- Typ upínání: Vnitřní šestihran 1/4"
- Třída výrobků: Premium
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Elastická torzní zóna v dříku bitu tlumí vyšší zatížení – při nárazu se bit mírně protočí, což pomáhá prodloužit jeho životnost
- Obzvláště vysoká pevnost snižuje nebezpečí předčasného prasknutí bitu
- Dokonalá geometrie pro větší úchyt při šroubování, přesně konstruováno pro snížení rizika vyklouznutí
Použití
- ¼" šestihranná koncovka pro použití se všemi běžnými držáky bitu (DIN ISO 1173-D 6,3)
- Doporučeno pro použití s univerzálními akumulátorovými šroubováky pro aplikace s měkkými spoji, např. ve dřevě nebo sádrokartonových deskách
- Pro vsazování šroubů do různých materiálů
- K dispozici jsou verze Torx®, Phillips®, Pozi®, čtvercová a šestihranná