Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Samovrtný šroub pro rychlou montáž v jediném kroku
  • EPDM pryžová podložka – vytváří spolehlivější těsnění proti vodě
  • Rychlý a robustní hrot vrtáku díky technologii Racing Tip – řezná hrana ve tvaru vlny, která odstraní špon mnohem rychleji a pomáhá zabraňovat přepálení bodu.
  • Podpůrný závit pomáhá provést upevnění bez zubů
  • Ke spolehlivému upevnění s definovanými hodnotami zatížení
Použití
  • Připevnění sendvičových panelů k ocelovým konstrukcím
  • Uhlíková ocel s povrchem z duplexu pro upevňování v mírně korozivním prostředí
  • Připevňování silných kovů k sobě (do 15 mm)
  • Vodotěsné upevnění – 19mm podložka součástí
  • Upevnění sendvičových panelů k ocelovým nosníkům

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora