Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Samovrtný šroub pro rychlou montáž v jediném kroku
  • Funkce dokonalého utěsnění (PS) – speciálně navržená geometrie pod hlavou zabraňující kompresi EPDM podložky, čímž se se pomáhá vytvořit vodotěsnost
  • Rychlý a robustní hrot vrtáku díky technologii Racing Tip – řezná hrana ve tvaru vlny, která odstraní špon mnohem rychleji a pomáhá zabraňovat přepálení bodu.
  • Ke spolehlivému upevnění s definovanými hodnotami zatížení
  • Atraktivní koncový vzhled – hlava šroubu může být v barvě fasády
Použití
  • Upevnění kovového plechu a profilů na ocelové nosné konstrukce a rámy s mezilehlými izolačními vrstvami nebo bez nich
  • Galvanicky pozinkovaná uhlíková ocel pro kotvení v suchém vnitřním prostředí
  • Připevnění tenkých až středně silných plechů k sobě (do 6 mm)
  • Pro aplikace vyžadující vodotěsné upevnění s 16mm podložkou

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora