Samovrtné šrouby na sendvičové panely S-CD 63 S
Nový produkt
Premium
Položka #r2975
Šroub na sendvičové panely (nerezová ocel A2) s 19mm podložkou a pomocným závitem pro tenké ocelové konstrukce (do 6 mm)
- Typ šroubu/typ drážky: Šestihran 8
- Velikost podložky: 19 mm
- Základní materiály: Uhlíková ocel
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Samovrtný šroub pro rychlou montáž v jediném kroku
- EPDM pryžová podložka – vytváří spolehlivější těsnění proti vodě
- Rychlý a robustní hrot vrtáku pro použití ve vysoce pevné oceli (do stupně S 450 GD) s technologií Racing Tip – řezná hrana ve tvaru vlny, která odstraní špon mnohem rychleji a pomáhá zabraňovat přepálení bodu
- Podpůrný závit pomáhá provést upevnění bez zubů
- Ke spolehlivému upevnění s definovanými hodnotami zatížení
Použití
- Připevnění sendvičových panelů k ocelovým konstrukcím
- Nerezová ocel (A2) pro kotvení ve středně korozivním prostředí
- Připevnění tenkých až středně silných plechů k sobě (do 6 mm)
- Vodotěsné upevnění – 19mm podložka součástí
- Upevnění sendvičových panelů k vaznicím