Přímočará pila ocaska WSR 22-A
Nový produktPoložka #r4381
Akumulátorová přímočará pila ocaska pro těžké bourací práce kompatibilní s akumulátory 22V
- Podkladový materiál: Kov, Dřevo, Plast
- Délka zdvihu: 28 mm
- Frekvence kmitů: 3000 zdvihů/min
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Až dvojnásobek řezů do kovu na jedno nabití akumulátoru ve srovnání s ostatními přímočarými pilami stejné třídy
- Unikátní systém omezení vibrací Hilti AVR: vertikální převodovka a odpružení skvěle omezují vibrace a tím umožňují hladké, pohodlné řezání
- Vysoce výkonný, lehký stroj s dlouhou životností a kompaktním designem pro maximální volnost pohybu
- Technologie Hilti Lithium CPC druhé generace: robustní články akumulátoru pro více cyklů dobíjení, každý článek s oddělenou regulací napětí pro maximální životnost, přesný ukazatel stavu akumulátoru
- Stroj a akumulátorové pouzdro jsou díky vyztužení skleněnými vlákny maximálně odolné vůči nárazu
Použití
- Řezání kovových trubek a potrubí
- Řezání výztuží, závitových tyčí a kovových profilů
- Řezání okenních rámů, dřevěných konstrukcí a plastů
Služby
Hilti Tool Service
Oprava do 3 dnů
- Po uplynutí 2 let je cena limitována
- Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
- 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
- Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Fleet Management
Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
- Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.