Bruska na beton DG 150
Nový produktPoložka #r2654
Brousicí stroj pro těžké broušení a zdrsňování betonu a odstraňování barvy a nátěru
- Hmotnost podle postupu EPTA 01/2003 bez akumulátoru: 4.1 kg
- Podkladový materiál: Beton, Povrch, Lepidlo, Pryskyřice, Cement
- Bez zatížení ot./min.: rychlostní stupeň 2: 6600 ot./min.
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Specializovaný brusný systém – navrženo pro mnohem vyšší produktivitu, rychlejší broušení betonu a odstraňování nátěru ve srovnání s běžnými úhlovými bruskami
- Bezuhlíkový motor nabízí až 10x delší životnost ve srovnání s klasickými motory
- Rychlé zastavení: brusný hrnec se přestane otáčet po dvou sekundách od uvolnění spínače
- Rychlé zastavení: brusný hrnec se přestane otáčet po dvou sekundách od uvolnění spínače
- Možnost broušení ve spojích stěn díky nastavitelnému krytu pro odsávání prachu
Použití
- Odbroušení nánosů z podkladového betonu, zbytků malty nebo zbytků po obkladech, dlažbě
- Odbroušení starých nánosů barev, lepidel, tmelů a jiných vrstev z podkladového betonu
Služby
Hilti Tool Service
Oprava do 3 dnů
- Po uplynutí 2 let je cena limitována
- Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
- 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
- Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Fleet Management
Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
- Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.