Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Velmi robustní pila s vysokou rychlostí řezání pro ty nejnáročnější podmínky
  • Předdefinované úhly řezání na 22,5, 45 nebo 50 stupňů
  • Příčné a podélné řezy až do hloubky 55 mm, kompatibilní s vodicí kolejnicí Hilti a průmyslovými vysavači
  • Plně kompatibilní s vodicí kolejnicí pro úhly 45 a 90 stupňů
  • Rychlé zastavení kotouče
Použití
  • Podélné a příčné řezy do hloubky až 55 mm
  • Šikmé řezy s vodicí kolejnicí i bez ní
  • Obecné stavební práce: řezání desek na bednění, OSB desek, překližek, dřevotřískových desek, plastů a prken
  • Dokončovací práce: řezání sádrokartonových desek, cementových desek, MDF a HDF (dřevovláknité desky střední a vysoké hustoty)
  • Elektroinstalace: vodorovné řezy do zdí, kabelové drážky

Služby

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

Oprava do 3 dnů

  • Po uplynutí 2 let je cena limitována
  • Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
  • 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
  • Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Více informací o službách ke strojům
Fleet Management
Fleet Management

Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.

  • Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
  • Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
  • Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
  • Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.
Více informací o Fleet Managementu

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora