Produktová linie

DC-SE 20

Diamantový drážkovací stroj na instalaci kabelů, žlabů a potrubí do betonu, vápenopískových bloků a cihlových stěn (max. hloubka 40 mm/46 mm)

Vlastnosti a aplikace
Vlastnosti
  • Vysoká produktivita
  • Velmi vysoký řezací výkon
  • Hloubka drážek až 40 mm a šířka drážek až 46 mm s kotoučem o průměru 125 mm
  • Robustní a odolné
  • Výborný systém odsávání prachu ve spojení s vysavači VC 20/40-U(-M)
Aplikace
  • S kotoučem o průměru 125 mm lze nářadí použít k vyřezávání drážek o hloubce až 40 mm a šířce až 46 mm do všech běžných materiálů, jako je např. beton, kámen, žula apod.
Služby
Hilti Tool Service

3 dny, nebo zdarma

  • 3 dny nebo zdarma – váš přístroj opravíme a vyčistíme do 3 dnů, nebo bude oprava zdarma
  • Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
  • 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
  • Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Více informací o službách ke strojům
Fleet Management

Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.

  • Měsíční poplatek za používání zahrnuje všechny náklady na přístroj, údržbu a opravy a zajišťuje absolutní kontrolu nad náklady a efektivní back-office.
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
1 položky (varianty a sety)

Artiklové číslo Balicí množství Cena bez DPH / kus Množství
Cena bez DPH / kus
47 400,00 CZK / 1 ks