Sekací kladivo TE 500-AVR SDS Max
Nový produktPoložka #r7770032
Univerzální sekací kladivo SDS Max (TE-Y) s aktivním omezováním vibrací (AVR) pro lehké sekací práce v betonu a zdivu
- Směr práce: Stěna
- Upínání nástrojů/Sklíčidlo: TE-Y (SDS Max)
- Hmotnost podle postupu EPTA 01/2003 bez akumulátoru: 6.3 kg
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Všestranný stroj vhodný pro širokou řadu sekacích aplikací
- Aktivní omezování vibrací (AVR) snižuje únavu pracovníka a tím zvyšuje denní produktivitu
- Vysoká odolnost a dlouhá životnost díky odděleným mazacím komorám
- Odpojitelný napájecí kabel pro rychlou a snadnou výměnu v případě jeho poškození/přetržení na pracovišti
- Volitelný systém odsávání DRS-B zachytí až 95 % prachu
Použití
- Sekání do betonu a zdiva
- Sekání drážek v betonu a ve zdivu
- Opravné práce v betonu
- Zvětšování prostupů
- Lehké sekání do betonu a zdiva
Technické údaje
Dokumenty a videa
Konzultace a podpora
5kg sekací kladivo s dlouhou životností
Nová TE 500-AVR představuje ten nejlepší poměr výkonu a hmotnosti u stěnových sekacích a bouracích kladiv
Nová TE 500-AVR je ideální pro zákazníky, kteří očekávají výkon a zároveň vysokou životnost stroje při vysokém komfortu s nejnižšími vibracemi mezi 5kg kladivy.
Vždy to správné nářadí pro mnoho různých činností
Odstraňování dlaždic
Ideální pro lehké sekací činnosti, jako například odstraňování dlaždic.
Demolice cihlových zdí
Ideální pro demolici cihlových zdí.
Zvětšování otvorů
Skvělé pro zvětšování otvorů v betonové stěně.