Pracovník vykládá prefabrikované moduly z kamionu

PREFABRIKACE MONTÁŽNÍCH SYSTÉMŮ

Díky předmontáži a balicím a řezacím službám od teď stačí závěsy na stavbě jenom namontovat

Montáž a instalace konstrukcí z montážních systémů až na stavbě má mnoho úskalí. Od zpoždění projektu, prodražení stavby a problémů se skladováním a místem na stavbě, až po velký odpad a riziko zdravotních úrazů. Všem těmto problémům můžete předejít díky prefabrikaci.

Co je Hilti prefabrikace?

V Hilti nabízíme řešení od technického návrhu až po dodání materiálu na stavbu. Známe tak výzvy, kterým stavební projekty čelí. Neúprosné termíny dokončení, omezené možnosti pro skladování materiálu, náklady na kvalifikovanou pracovní sílu a její aktuální nedostatek, rizika nehod, plýtvání materiálem a náklady na dopravu.

Objednávání, řezání a montáž stovek podpěr pro potrubí, vzduchotechniku, kabelové žlaby a jiné konstrukce na staveništi představuje obrovskou výzvu! Spoustu času zabere třídění všech potřebných drobných komponent, nemluvě o skladování, přepravě a řezání všech nosníků na přesnou délku před jejich konečnou instalací na staveništi. 

Naše služby prefabrikace, prováděné mimo staveniště v našich prefabrikačních centrech, jsou navrženy tak, aby tyto výzvy řešily - pomáhají zvýšit vaši produktivitu snížením nákladů a doby instalace a zároveň přinášejí nejvyšší standardy kvality.

Kompletní předmontáž hrazd, konzol, rámů a víceúčelových podpěr na míru, třídění správných komponent, řezání nosníků a závitových tyčí na délku - to jsou způsoby, jak vám naše prefabrikační služby pomohou ušetřit peníze a čas na vašem projektu.

hlavní výhody

50 %

úspora času při montáži

20 %

úspora materiálu

Jak naše prefabrikační služby vypadají?

Zaměstnanec skenuje telefonem předmontované závěsy

Předmontáž

Na míru vyrobené a předmontované sdružené závěsy, hrazdy a konzole  – dopravené přímo na stavbu a připravené ihned k instalaci.

Urychlete harmonogram projektu zkrácením doby výroby a montáže podpor pro TZB a jiné systémy.

Více informací
Pracovník kompletuje a balí sadu materiálu montážního systému na jeden závěs

Balicí služby

Třídění všech komponent dle podpěr, větví, pater či dílčích částí objektu a nabalení do jednotlivých kitů s možností nařezání nosníků a závitových tyčí. To vše s výkresovou dokumentací a instrukcemi k montáži.

Vyhněte se chybějícím komponentům a snižte složitost montáže a instalace podpěr pro TZB systémy.

Více informací
Pracovník řeže na velké pile nosníky montážního systému

Řezání

Nařezání nosníků a závitových tyčí na přesné délky/úhly, včetně ošetření ostrých hran a pozinkování, pokud je to vyžadováno.

Přenechte řezání našim specialistům. Získáte čas a snížíte riziko pracovních úrazů.

další výhody

Ikona pracovníka

Nižší náklady na pracovní sílu

Méně pracovníků potřebných k montáži a instalaci podpěr na stavbě

Ikona certifikátu kvality

Záruka vysoké kvality

Systémová řešení Hilti: prefabrikace montážních systémů provedená našimi specialisty

Ikona schválení

Vyšší bezpečnost práce

Méně řezání na stavbě: řezáním v dílně se výrazně snižuje nebezpečí úrazů

Ikona vzestupné šipky

Konkurenční výhoda

Dodržujte termíny stavby a nabídněte tak vyšší hodnotu za své služby

Chcete vědět více o prefabrikačních službách Hilti?

Kontaktujte nás

Související témata

Pracovník utahuje matku klíčem na těžkém montážním systému, skrz který vedou trubky připevněné na objímkách

Montážní systémy

Na Hilti se můžete obrátit s žádostí o kompletní sestavu podpůrných konstrukcí pro TZB. Od běžných nosníků a potrubních objímek až po speciální prvky určené pro seismické prostředí, prostředí s vysokou bezpečností nebo přímořské prostředí. Náš online selektor závěsů vám poskytne efektivnější a pohodlnou metodu pro specifikaci materiálu, technické posouzení a objednání kabelových/potrubních podpěr.

Více informací
Dva projektanti v helmách s virtuálními brýlemi na očích se dívají na krajinu, ve které je digitální obraz budoucí stavby

BIM služby

BIM je skvělý způsob, jak se vyhnout plýtvání materiálu a improvizovaným řešením na staveništi - například při navrhování TZB. Bez použití BIM nejsou uložení jednotlivých profesí TZB vzájemně zkoordinovány. S BIM projektováním je možné vyřešit uložení všech profesí najednou na sdružených konstrukcích. Můžete tím snížit náklady na materiál, zkrátit čas montáže a zabránit improvizovaným řešením na stavbě.

Více informací

Sdílet